1417 hits found
Per page:
Sort by:
Outer sheath material
Temperature
Properties
Certification / Approval
LT-E-UI conduit gland angled 90° M25x1,5 conduit-OD 26 mm Part no. 905837 Copy
LT-E-UI conduit gland angled 90° NPT 1" conduit-OD 30 mm Part no. 905847 Copy
LT-E-UI conduit gland angled 90° NPT 1/2" conduit-OD 16 mm Part no. 905844 Copy
LT-E-UI conduit gland angled 90° NPT 1/2" conduit-OD 21 mm Part no. 905845 Copy
LT-E-UI conduit gland angled 90° NPT 3/4" conduit-OD 26 mm Part no. 905846 Copy
LT-E-UI conduit gland angled 90° PG11 conduit-OD 12,5 mm Part no. 905838 Copy
LT-E-UI conduit gland angled 90° PG11 conduit-OD 16 mm Part no. 905839 Copy
LT-E-UI conduit gland angled 90° PG16 conduit-OD 21 mm Part no. 905840 Copy
LT-E-UI conduit gland angled 90° PG21 conduit-OD 26 mm Part no. 905841 Copy
LT-E-UI conduit gland angled 90° PG29 conduit-OD 30 mm Part no. 905842 Copy
LT-E-UI conduit gland straight M16x1,5 conduit-OD 12,5 mm Part no. 905812 Copy
LT-E-UI conduit gland straight M20x1,5 conduit-OD 12,5 mm Part no. 905814 Copy
LT-E-UI conduit gland straight M20x1,5 conduit-OD 16 mm Part no. 905815 Copy
LT-E-UI conduit gland straight M20x1,5 conduit-OD 21 mm Part no. 905816 Copy
LT-E-UI conduit gland straight M40x1,5 conduit-OD 39 mm Part no. 905819 Copy
LT-E-UI conduit gland straight NPT 1 1/4" conduit-OD 39 mm Part no. 905831 Copy
LT-E-UI conduit gland straight NPT 1" conduit-OD 30 mm Part no. 905830 Copy
LT-E-UI conduit gland straight NPT 1/2" conduit-OD 12,5 mm Part no. 905826 Copy
LT-E-UI conduit gland straight NPT 1/2" conduit-OD 16 mm Part no. 905827 Copy
LT-E-UI conduit gland straight NPT 1/2" conduit-OD 21 mm Part no. 905828 Copy
LT-E-UI conduit gland straight NPT 3/4" conduit-OD 26 mm Part no. 905829 Copy
LT-E-UI conduit gland straight PG11 conduit-OD 12,5 mm Part no. 905820 Copy
LT-E-UI conduit gland straight PG11 conduit-OD 16 mm Part no. 905821 Copy
LT-E-UI conduit gland straight PG16 conduit-OD 21 mm Part no. 905822 Copy
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible