HELUTOOL HAP 60-2 Part no. 908494

Item Details

Part no.
908494
Item description
HELUTOOL HAP 60-2
Type
HAP 60-2
Pieces per Packaging Unit
1
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892430138
Customs tariff number
82032000

Technical Data

Battery-powered hydraulic tool in toolbox

Details

Cable Structure

      • Zum Verarbeiten von Kabelschuhen und Verbindern bis 300 mm²
      • Schneller Vorschub im Niederdruck dank Doppel-Kolbenhydraulik
      • Variable Geschwindigkeit zum positionieren des Werkzeuges
      • Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten
      • Servicefreundliche, kompakte Bauweise
      • Zwei-Komponentengriff mit optimaler Gewichtsverteilung
      • Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku 18 V
      • LED zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches
      • Pressbereich 6-300 mm²
      • Presskraft ca. 60 kN
      • Kopfdrehung 360°
      • Hub-/ Öffnungsweite 17 mm
      • Akkuspannung 18 V
      • Gewicht inkl. Akku ca. 4400 g
      • Werkzeugmaße 330 x 331 x 75 mm

Properties

      • Akkupresse
      • Akku
      • Hartschalenkoffer mit Tiefzieheinsatz
      • Ladegerät
      • Tragegurt
      • Gebrauchsanweisung

Notes

      • Exclusive inserts
      • Matching inserts:
      • HELU-S-PE-SK and HELU-S-PE-WM
      • Further inserts on request
      • Scope of delivery:
      • Battery- powered hydraulic tool
      • Battery
      • Battery charger
      • Carry strap
      • Manual
      • Transport case

Application

      • For processing Cable lugs and Connectors up to 300mm²
      • Quick infeed due to doublee piston hydraulic system
      • Variable speed fir placing the tool
      • Ergonomic design for fatigue-free work
      • Easy to service and compact design
      • Two-piece component handles with optimal weight distribution
      • Powerful Li-Ion battery 18 V
      • LED to illumination of the workspace
      • Crimping area: 6-300 mm²
      • Press capacity: approx. 60 kN
      • Head rotation: 340°
      • Opening range: 17 mm
      • Battery voltage: 18 V
      • Weight incl. battery: approx. 4,4 kg
      • Tool dimensions: 334 x 331 x 75 mm

Downloads

Accessories

Products that match this product

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible