![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11007611_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11007611_1520x1160.jpg)
W-PA6-MOD-V0
Artikel
Technische Daten W-PA6-MOD-V0
Temperaturbereich | -45°C bis +120°C |
Details W-PA6-MOD-V0
Aufbau
- PA6 MOD V0
Eigenschaften
- halogenfrei
- cadmiumfrei
Hinweise
- Passende Anschlussverschraubungen auf Anfrage.
Prüfungen
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Verwendung
- Kabelschutzschlauch für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchungen. Für Kabelschutzanwendungen mit höchsten brandschutztechnischen Anforderungen.
Artikel W-PA6-MOD-V0
Artikelbezeichnung
Art.-Nr
|
Farbe | Nenngröße mm | Innen-Ø ca. mm | Außen-Ø ca. mm |
---|