![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M96909_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M96909_PF_1520x1160.jpg)
TYZ Kabelbinder mit Stahlzunge hochbeständig
Artikel
Technische Daten TYZ Kabelbinder mit Stahlzunge hochbeständig
Temperaturbereich | -60°C bis +170°C |
Details TYZ Kabelbinder mit Stahlzunge hochbeständig
Aufbau
-
- ETFE Fluoropolymer
Eigenschaften
-
- UV-beständig
-
- halogenfrei
-
- silikonfrei
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Verwendung
-
- Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss aus korrosionsbeständigem, unmagnetischem Stahl. Durch diese Technik bietet der Binder ein hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Wärme, Kälte, Feuchtigkeit usw. und ist unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von Außen.
-
- Anlagen- und Maschinenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug- und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Artikel TYZ Kabelbinder mit Stahlzunge hochbeständig
Typ
Art.-Nr.
|
Farbe | Länge mm | Breite mm | Bündel-Ø ca. mm |
---|
Downloads TYZ Kabelbinder mit Stahlzunge hochbeständig
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte