Stahlzunge-Kabelbinder TY-RAP®-WL TY 51M Art.-Nr. 91108
  • halogenfrei (LS0H)

Artikeldetails

Art.-Nr.
91108
Artikelbezeichnung
Stahlzunge-Kabelbinder TY-RAP®-WL TY 51M
Typ
TY 51M
Farbe
transparent
Länge mm
92,0
Feld B x H mm
25,40 x 7,90
Belastbarkeit N
80
Bündel Ø mm
16
Breite mm
2,4
Stück pro Verpackungseinheit
500
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892400964
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

Stahlzunge-Kabelbinder
Temperaturbereich -60°C bis +85°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6.6
      • mit Stahlnasenverschluss aus korrosionsbeständigem, unmagnetischem Stahl
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • silikonfrei

Hinweise

      • TY-RAP® (Sondertypen)

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Verwendung

      • Der Binder bietet ein hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Wärme, Kälte, Feuchtigkeit usw. und ist unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von Außen.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible