TY-RAP®-WL
  • halogenfrei (LS0H)
Artikel

Technische Daten

Stahlzunge-Kabelbinder
Temperaturbereich -60°C bis +85°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6.6
      • mit Stahlnasenverschluss aus korrosionsbeständigem, unmagnetischem Stahl
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • silikonfrei

Hinweise

      • TY-RAP® (Sondertypen)

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Verwendung

      • Der Binder bietet ein hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Wärme, Kälte, Feuchtigkeit usw. und ist unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von Außen.

Artikel TY-RAP®-WL

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Typ Farbe Länge mm Feld B x H mm

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible