Stahlzunge-Kabelbinder TY-RAP®-WL TY 53M Art.-Nr. 91106
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)

Artikeldetails

Art.-Nr.
91106
Artikelbezeichnung
Stahlzunge-Kabelbinder TY-RAP®-WL TY 53M
Typ
TY 53M
Farbe
transparent
Länge mm
102,0
Feld B x H mm
20,60 x 9,30
Belastbarkeit N
80
Bündel Ø mm
16
Breite mm
2,4
Stück pro Verpackungseinheit
500
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892400940
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

Stahlzunge-Kabelbinder
Temperaturbereich -60°C bis +85°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6.6
      • mit Stahlnasenverschluss aus korrosionsbeständigem, unmagnetischem Stahl
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • silikonfrei

Hinweise

      • TY-RAP® (Sondertypen)

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Verwendung

      • Der Binder bietet ein hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Wärme, Kälte, Feuchtigkeit usw. und ist unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von Außen.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible