TY-RAP®-SCT
Artikel
Technische Daten TY-RAP®-SCT
Stahlzunge-Kabelbinder | |
Temperaturbereich | -60°C bis +85°C |
Details TY-RAP®-SCT
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6.6
-
- mit Stahlnasenverschluss aus korrosionsbeständigem, unmagnetischem Stahl
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- silikonfrei
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Verwendung
-
- Durch diese Technik bietet der Binder ein hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Wärme, Kälte, Feuchtigkeit usw. und ist unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von Außen.
Artikel TY-RAP®-SCT
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Typ | Farbe | Länge mm | Belastbarkeit N |
---|