![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91050_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91050_1520x1160.jpg)
TY-RAP® Kabelbinder mit Stahlzunge
Artikel
Technische Daten TY-RAP® Kabelbinder mit Stahlzunge
Temperaturbereich | -60°C bis +85°C |
Details TY-RAP® Kabelbinder mit Stahlzunge
Aufbau
-
- Polyamid 6.6
Eigenschaften
-
- halogenfrei
Hinweise
-
- Die Farben braun, rot, orange, gelb, grün, lila, grau auf Anfrage
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Verwendung
-
- Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss aus korrosionsbeständigem, unmagnetischem Stahl. Durch diese Technik bietet der Binder ein hervorragendes Abbindeverhalten auch unter schwierigsten Bedingungen wie Wärme, Kälte, Feuchtigkeit usw. und ist unempfindlich gegenüber Vibrationen und Einflüssen von Außen.
Artikel TY-RAP® Kabelbinder mit Stahlzunge
Typ
Art.-Nr.
|
Farbe | Länge mm | Breite mm | Bündel-Ø ca. mm |
---|
Downloads TY-RAP® Kabelbinder mit Stahlzunge
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte