Klebesockel TC 347 X Art.-Nr. 91036
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UV-beständig

Artikeldetails

Art.-Nr.
91036
Artikelbezeichnung
Klebesockel TC 347 X
Typ
TC 347 X
Farbe
schwarz
Länge mm
28,6
Binderbreite max mm
7,6
Höhe mm
7,8
Breite mm
28,6
Befestigungsart
schrauben und nieten
Stück pro Verpackungseinheit
1000
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892402005
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

Klebesockel
Temperaturbereich -40°C bis +65°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6.6

Hinweise

      • Artikel 91036 ist schwarz und UV-beständig, sowie selbstklebend und schraubbar.

Verwendung

      • Klebesockel mit aufgeschäumter Klebefolie zum Ausgleichen kleinerer Unebenheiten. Haftet auf glatten, fettfreien Oberflächen.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible