TC-AB
Artikel

Technische Daten

Klebesockel
Temperaturbereich -40°C bis +65°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6.6

Hinweise

      • Artikel 91036 ist schwarz und UV-beständig, sowie selbstklebend und schraubbar.

Verwendung

      • Klebesockel mit aufgeschäumter Klebefolie zum Ausgleichen kleinerer Unebenheiten. Haftet auf glatten, fettfreien Oberflächen.

Artikel TC-AB

Eigenschaften
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Typ Farbe Länge mm Binderbreite max mm

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible