T-SI
Artikel

Technische Daten

Silikon-Isolierschlauch nach DIN 40628
Temperaturbereich -60°C bis +200°C

Details

Aufbau

      • Material: Silikon

Eigenschaften

      • weichmacherfrei
      • schwermetallfrei
      • physiologisch und toxikologisch unbedenklich
      • mit guter chemischer Beständigkeit
      • witterungsbeständig
      • ozonbeständig
      • UV-beständig

Hinweise

      • weichmacherfrei, schwermetallfrei, physiologisch und toxikologisch unbedenklich mit guter chemischer Beständigkeit

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • zur Isolation
      • Bündelung von Drähten und Leitungen

Artikel T-SI

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Farbe Wandstärke mm Innen-Ø mm Meter pro Verpackungseinheit

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible