SVRO
Artikel

Technische Daten

FPM-Schrumpfschlauch 2:1
Temperaturbereich -55°C bis +220°C

Details

Aufbau

      • Material: Fluor-Kautschuk (FPM)

Eigenschaften

      • witterungsbeständig
      • flammwidrig
      • chemikalienbeständig

Hinweise

      • MIL-I-23053

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Schutz gegen aggressive Medien

Artikel SVRO

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Farbe Innen-Ø nach Schrumpfung mm Innen-Ø vor Schrumpfung mm Wandstärke mm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible