Verarbeitungswerkzeug Stripax-Plus
Art.-Nr. 91923
Artikeldetails Verarbeitungswerkzeug Stripax-Plus
- Art.-Nr.
- 91923
- Typ
- Verarbeitungswerkzeug Stripax-Plus
- Querschnitt min. - max. mm²
- 0,5 - 2,5
- VPE/St.
- 1
- EAN / GTIN
- 4060892428746
- Zolltarifnummer
- 82032000
Technische Daten Verarbeitungswerkzeug Stripax-Plus
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details Verarbeitungswerkzeug Stripax-Plus
Aufbau
-
- Verarbeitungswerkzeug für Aderendhülsen in Streifenform
-
- Universalwerkzeug zum schneiden, abisolieren und crimpen
-
- Crimpung nach DIN 46228
-
- Länge 210 mm
-
- Gewicht 260 g
Downloads Verarbeitungswerkzeug Stripax-Plus
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte