SK-D
  • halogenfrei (LS0H)
Artikel

Technische Daten

Polyoelfin-Schrumpfschlauch 3:1
Temperaturbereich -55°C bis +110°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyolefin
      • mit Innenkleber

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • dickwandig
      • sehr gute Chemikalien-Beständigkeit

Hinweise

      • Approbationen: UR-gelistet bis zur Größe 68,1 mm

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • zur Wiederherstellung von Isolationen
      • zum Versiegeln elektrischer Komponenten
      • zum Schutz von Kabelmuffen und Kabelendverschlüssen bei Niederspannungsanwendungen (600 V)
      • guter Schutz gegen Schlageinwirkung und Abrieb

Artikel SK-D

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Farbe Innen-Ø nach Schrumpfung mm Innen-Ø vor Schrumpfung mm Wandstärke mm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible