HELU-S-RK-S-CU-UL
Artikel
Technische Daten HELU-S-RK-S-CU-UL
Rohrkabelschuh | |
Flanschform | Ringform |
Anschlusswinkel | 180° (gerade) |
Details HELU-S-RK-S-CU-UL
Aufbau
- Material: Kupfer
- Oberfläche: galvanisch verzinnt
- unisoliert
- ohne Sichtloch
Eigenschaften
- schmaler Flansch
Prüfungen
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- UL File Number E504132
Hinweise
- Empfohlenes Pressverfahren: WM-Pressung
- Legende:
- a - Durchmesser der Bohrung
- b - Breite am Flansch
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
- l - Länge bis Mitte der Bohrung
Verwendung
- für Schaltgeräte mit reduziertem Anschlussbereich
Artikel HELU-S-RK-S-CU-UL
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Menge pro Verpackungseinheit | anbruchfähig | EAN / GTIN | Zolltarifnummer |
---|
Downloads HELU-S-RK-S-CU-UL
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte