![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91422_TZ_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91422_TZ_1520x1160.jpg)
Quetschkabelschuh Cu verzinnt isoliert Rundstecker HABM
Artikel
Technische Daten Quetschkabelschuh Cu verzinnt isoliert Rundstecker HABM
Temperaturbereich | -60°C bis +125°C |
Details Quetschkabelschuh Cu verzinnt isoliert Rundstecker HABM
Aufbau
-
- Hülse: Kupfer
-
- Oberfläche: verzinnt
-
- Isolation: teilisoliert, PA
Verwendung
-
- PA-isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,25 bis 6,0 mm²
-
- Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse)
-
- Isolierung mit hoher dielektrischer Festigkeit
Artikel Quetschkabelschuh Cu verzinnt isoliert Rundstecker HABM
Artikelbezeichnung
Art.-Nr
|
Farbe | Querschnitt mm² | Anschlussbolzen M | Ausführung |
---|
Downloads Quetschkabelschuh Cu verzinnt isoliert Rundstecker HABM
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte