![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91432_TZ_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91432_TZ_1520x1160.jpg)
Quetschkabelschuh Cu verzinnt isoliert Flachsteckhülse RA
Artikel
Technische Daten Quetschkabelschuh Cu verzinnt isoliert Flachsteckhülse RA
Temperaturbereich | -25°C bis +105°C |
Details Quetschkabelschuh Cu verzinnt isoliert Flachsteckhülse RA
Aufbau
-
- Hülse: Kupfer
-
- Oberfläche: verzinnt
-
- Isolation: PA
Verwendung
-
- PA-isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,5 bis 6,0 mm².
-
- Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry.
Artikel Quetschkabelschuh Cu verzinnt isoliert Flachsteckhülse RA
Artikelbezeichnung
Art.-Nr
|
Farbe | Querschnitt mm² | VPE/St. | anbruchfähig |
---|
Downloads Quetschkabelschuh Cu verzinnt isoliert Flachsteckhülse RA
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte