![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91300_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91300_PF_1520x1160.jpg)
PVC-Schrumpfschlauch SCH
Artikel
Technische Daten PVC-Schrumpfschlauch SCH
Temperaturbereich | -20°C bis +90°C |
Details PVC-Schrumpfschlauch SCH
Aufbau
-
- PVC
-
- Farbe schwarz
Eigenschaften
-
- silikonfrei
Hinweise
-
- Achtung:
-
- Schläuche nicht über 18°C lagern! Eigenschaften sind sonst verändert!
-
- Längenschrumpfung ca. 20 - 30 %
-
- Die Farben orange, gelb, weiß, blau, grün, braun, rot auf Anfrage
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Verwendung
-
• PVC-Schrumpfschlauch zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Einsiegeln elektrischer Komponenten.<br /><br />• Anlagen- und Maschinenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug- und Schiffsbau<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Artikel PVC-Schrumpfschlauch SCH
Typ
Art.-Nr.
|
Farbe | Innen-Ø vor Schrumpfung mm | Innen-Ø nach Schrumpfung mm | Wandstärke mm |
---|