Profibus SK PUR STATIC violett 1 x 2 x 0,64 mm Art.-Nr. 81905
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • robust
  • Längenmarkierung in Meter

Artikeldetails

Art.-Nr.
81905
Artikelbezeichnung
Profibus SK PUR STATIC violett 1 x 2 x 0,64 mm
Außen-Ø mm (ca.)
8
Cu-Zahl kg/km
24,0
Gewicht kg/km (ca.)
71,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892314865
Zolltarifnummer
85444991

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible