Profibus SK FRNC FLEX violett 1 x 2 x 0,64 mm Art.-Nr. 805657
  • Längenmarkierung in Meter

Artikeldetails

Art.-Nr.
805657
Artikelbezeichnung
Profibus SK FRNC FLEX violett 1 x 2 x 0,64 mm
Außen-Ø mm (ca.)
8
Cu-Zahl per km
26,0
Gewicht kg/km (ca.)
70,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892314827
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible