Leitungen für Industrie und Maschinen

23679 Treffer gefunden
Es werden max. 10.000 Treffer angezeigt. Bitte nutzen Sie die Filter für ein genaueres Suchergebnis.
Pro Seite:
Sortieren nach:
Aderzahl
Anzahl Paare
Nennquerschnitt (mm²)
AWG-Nr.
Leiterdurchmesser (mm)
Schutzleiter
Zul. Betriebstemp. am Leiter
Leitermaterial
Leiteraufbau
FIVENORM H07V2-K grün-gelb 1 G 4 mm² Art.-Nr. 64156 Kopieren
NSGAFÖU 1,8/3 kV BLACK 1 x 6 mm² Art.-Nr. 38504 Kopieren
FIVENORM H05V2-K dunkelblau 1 x 0,5 mm² Art.-Nr. 64087 Kopieren
Profibus L2 PVC STATIC violett 1 x 2 x 0,64 mm Art.-Nr. 81448 Kopieren
TRONIC-CY (LiY-CY) grau 3 x 0,75 mm² Art.-Nr. 16027 Kopieren
H07BQ-F orange 3 G 1,5 mm² Art.-Nr. 22059 Kopieren
PUR-Steuer- und Anschlussleitung, 450/750 V, farbcodiert | zifferncodiert, ungeschirmt
FIVENORM H05V2-K dunkelblau 1 x 0,75 mm² Art.-Nr. 64103 Kopieren
SiHF rotbraun 3 G 1,5 mm² Art.-Nr. 23014 Kopieren
H05V-K braun 1 x 1 mm² Ring im Karton (100m) Art.-Nr. 29116 Kopieren
H07V-K schwarz 1 x 1,5 mm² Fass Art.-Nr. 26755 Kopieren
OZ-BL-CY blau 2 x 0,75 mm² Art.-Nr. 14028 Kopieren
PVC-Steuerleitung, 300/500 V, zifferncodiert, geschirmt
OZ-500 grau 2 x 2,5 mm² Art.-Nr. 10120 Kopieren
PVC-Steuer- und Anschlussleitung, 300/500 V, zifferncodiert, ungeschirmt
TRONIC (LiYY) grau 4 x 0,25 mm² Art.-Nr. 18031 Kopieren
H07RN-F schwarz 3 G 2,5 mm² Art.-Nr. 37029 Kopieren
H07Z-K grün-gelb 1 G 16 mm² Art.-Nr. 51814 Kopieren
JZ-500 grau 12 G 2,5 mm² Art.-Nr. 10130 Kopieren
PVC-Steuer- und Anschlussleitung, 300/500 V, zifferncodiert, ungeschirmt
Profibus SK PVC STATIC violett 1 x 2 x 0,64 mm Art.-Nr. 81903 Kopieren
F-CY-OZ grau 2 x 0,75 mm² Art.-Nr. 16344 Kopieren
PVC-Steuer- und Anschlussleitung, 300/500 V, zifferncodiert, geschirmt
H07Z-K grün-gelb 1 G 2,5 mm² Art.-Nr. 51778 Kopieren
H05V-K rot 1 x 0,5 mm² Ring im Karton (100m) Art.-Nr. 29085 Kopieren
H07RN-F schwarz 5 G 6 mm² Art.-Nr. 37064 Kopieren
JZ-HF grau 12 G 1,5 mm² Art.-Nr. 15061 Kopieren
JZ-HF grau 4 G 1,5 mm² Art.-Nr. 15057 Kopieren
LiYv blau 1 x 0,25 mm² Spule (100m) Art.-Nr. 26423 Kopieren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible