Kabelverschraubungen

2817 Treffer gefunden
Pro Seite:
Sortieren nach:
Außendurchmesser
Eigenschaften
Zertifizierung / Zulassung
VSK-PA PG 21 grau (RAL 7035) Art.-Nr. 96183 Kopieren
Adapter hexagonal PG 11 / M16 - hohe Bauform Art.-Nr. 904334 Kopieren
Adapter hexagonal PG 13,5 / M16 Art.-Nr. 904327 Kopieren
Adapter hexagonal PG 29 / M32 Art.-Nr. 904330 Kopieren
Adapter PA grau PG 21 / M25 x 1,50 Art.-Nr. 93662 Kopieren
Adapter round PG 16 / M20 x 1,50 Art.-Nr. 94098 Kopieren
HELUFAST M32 schwarz Wandstärken 2,5mm bis 4mm Art.-Nr. 903139 Kopieren
HELUTOP® HT NPT 3/8" grau (RAL 7035) (KD 5,0-10,0 mm) SW 22 Art.-Nr. 92780 Kopieren
HELUTOP® HT PG 48 grau (RAL 7001) (KD 34,0-44,0 mm) SW 65 Art.-Nr. 99319 Kopieren
HELUTOP® HT-BS M32 x 1,5 grau (RAL 7035) Art.-Nr. 94534 Kopieren
HELUTOP® HT-Clean M12 x 1,5 Art.-Nr. 11021383 Kopieren
HELUTOP® HT-K PG 21 schwarz (KD 13,0-18,0 mm) Art.-Nr. 93877 Kopieren
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1,5 (8 x 5,0 mm) Art.-Nr. 905784 Kopieren
HELUTOP® HT-MFDE M40 x 1,5 (8 x 6,0 mm) Art.-Nr. 905790 Kopieren
HELUTOP® HT-MS NPT 1" (KD 18,0-25,0 mm) Art.-Nr. 99968 Kopieren
HELUTOP® HT-PA-EX M32 x 1,5 schwarz (KD 15,0-21,0 mm) GL 10 Art.-Nr. 906695 Kopieren
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M20 x 1,5 schwarz (KD 6,0 - 12,0 mm) SW 24 GL 10 Art.-Nr. 908086 Kopieren
HELUTOP® HT-PA-EX-Plus M20 x 1,5 schwarz (KD 6,0 - 12,0 mm) SW 24 GL 15 Art.-Nr. 908087 Kopieren
HELUTOP® HT-R M12 x 1,5 schwarz (KD 2,0-5,0 mm) SW 15 Art.-Nr. 903552 Kopieren
HELUTOP® HT-R M32 x 1,5 schwarz (KD 11,0-15,0 mm) SW 36 Art.-Nr. 903556 Kopieren
HSK M20 x 1,5 blau (KD 10,0-14,0 mm) Art.-Nr. 97971 Kopieren
HSK PG 7 grau (KD 3,0-6,5 mm) Art.-Nr. 90000 Kopieren
HSK-INOX-R M25 x 1,5 (KD 9,0-16,0 mm) Art.-Nr. 98083 Kopieren
HSK-L PG 13,5 grau (KD 6,0-12,0 mm) Art.-Nr. 90043 Kopieren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible