1458 Treffer gefunden
Pro Seite:
Sortieren nach:
Außendurchmesser
Eigenschaften
Zertifizierung / Zulassung
HSK-MS-PVDF PG 36 (KD 22,0-32,0 mm) Art.-Nr. 97568 Kopieren
HSK-MS-R NPT 1" (KD 13,0-20,0 mm) Art.-Nr. 97662 Kopieren
HSK-MS-R PG 7 (KD 2,0-5,0 mm) Art.-Nr. 99208 Kopieren
HSK-MS-R PG 9 (KD 2,0-6,0 mm) Art.-Nr. 99209 Kopieren
HSK-MZ-E M50 x 1,5 (KD 32,0-38,0 mm) Art.-Nr. 90162 Kopieren
HSK-MZ-E PG 13,5 (KD 6,0-12,0 mm) Art.-Nr. 98064 Kopieren
Incision sealing ring M50 x 1,5 schwarz Art.-Nr. 94868 Kopieren
KM BSP 1 1/4" Art.-Nr. 905873 Kopieren
KM BSP 2" Art.-Nr. 905875 Kopieren
KM-EMV PG 21 Art.-Nr. 97169 Kopieren
KM-EMV PG 36 Art.-Nr. 97171 Kopieren
KVA M12 x 1,5 (Einsatz: gelb) Art.-Nr. 90299 Kopieren
KVA M16 x 1,5 / PG 9 (Einsatz: grau) Art.-Nr. 96007 Kopieren
KVA M20 x 1,5 / PG 13,5 (Einsatz: grün) Art.-Nr. 96013 Kopieren
KVA M20 x 1,5 / PG 13,5 (Einsatz: schwarz) Art.-Nr. 96012 Kopieren
KVA M25 x 1,5 / PG 16 (Einsatz: schwarz) Art.-Nr. 96016 Kopieren
KVA M40 x 1,5 / PG 29 (Einsatz: blau) Art.-Nr. 96025 Kopieren
KVA M40 x 1,5 / PG 29 (Einsatz: braun) Art.-Nr. 96026 Kopieren
KVA M50 x 1,5 / PG 36 Art.-Nr. 97093 Kopieren
KVA MFDE M20 x 1,5 / PG 13,5 (2 x 6,0 mm) Art.-Nr. 96068 Kopieren
KVA MFDE M25 x 1,5 / PG 16 (5 x 4,0 mm) Art.-Nr. 97473 Kopieren
KVA MFDE M32 x 1,5 / PG 21 (3 x 9,0 mm) Art.-Nr. 96232 Kopieren
KVA MFDE M32 x 1,5 / PG 21 (5 x 6,5 mm) Art.-Nr. 96231 Kopieren
KVA MFDE M32 x 1,5 / PG 21 (6 x 5,5 mm) Art.-Nr. 96714 Kopieren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible