235 Treffer gefunden
Pro Seite:
Sortieren nach:
Aderzahl
Anzahl Paare
Leiterdurchmesser (mm)
Abschirmung
Außendurchmesser
Mantelfarbe
Nennspannung
Temperatur
Eigenschaften
J-Y(St)Y Lg grau 2 x 2 x 0,8 mm Art.-Nr. 33018 Kopieren
J-Y(St)Y Lg grau 4 x 2 x 0,8 mm Art.-Nr. 33020 Kopieren
A-2Y(L)2Y Bd schwarz 4 x 2 x 0,8 mm Art.-Nr. 34131 Kopieren
A-2Y(L)2Y Bd schwarz 2 x 2 x 0,8 mm Art.-Nr. 34130 Kopieren
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 orange 4 x 2 x 0,8 mm Art.-Nr. 34082 Kopieren
A-2YF(L)2Y Bd schwarz 10 x 2 x 0,8 mm Art.-Nr. 34020 Kopieren
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 orange 2 x 2 x 0,8 mm Art.-Nr. 34081 Kopieren
J-Y(St)Y Lg fire warning installation cable rot 2 x 2 x 0,8 mm Art.-Nr. 33036 Kopieren
A-2Y(L)2Y Bd schwarz 10 x 2 x 0,8 mm Art.-Nr. 34133 Kopieren
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 orange 2 x 2 x 0,8 mm Art.-Nr. 34148 Kopieren
A-2YF(L)2Y Bd schwarz 2 x 2 x 0,8 mm Art.-Nr. 34029 Kopieren
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 orange 4 x 2 x 0,8 mm Art.-Nr. 34149 Kopieren
A-2Y(L)2Y Bd schwarz 6 x 2 x 0,8 mm Art.-Nr. 34132 Kopieren
A-2YF(L)2Y Bd schwarz 6 x 2 x 0,8 mm Art.-Nr. 34019 Kopieren
A-2YF(L)2Y Bd schwarz 4 x 2 x 0,8 mm Art.-Nr. 34030 Kopieren
A-2YF(L)2Y Bd schwarz 20 x 2 x 0,8 mm Art.-Nr. 34021 Kopieren
A-2Y(L)2Y Bd schwarz 20 x 2 x 0,8 mm Art.-Nr. 34134 Kopieren
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 orange 8 x 2 x 0,8 mm Art.-Nr. 34083 Kopieren
A-2Y(L)2Y Bd schwarz 20 x 2 x 0,6 mm Art.-Nr. 34104 Kopieren
A-2Y(L)2Y Bd schwarz 4 x 2 x 0,6 mm Art.-Nr. 34101 Kopieren
A-2Y(L)2Y Bd schwarz 6 x 2 x 0,6 mm Art.-Nr. 34102 Kopieren
A-2YF(L)2Y Bd schwarz 50 x 2 x 0,8 mm Art.-Nr. 34024 Kopieren
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 orange 12 x 2 x 0,8 mm Art.-Nr. 34151 Kopieren
A-2YF(L)2Y Bd schwarz 200 x 2 x 0,8 mm Art.-Nr. 34028 Kopieren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible