HELU-S-PK-CU
Artikel
Technische Daten HELU-S-PK-CU
Presskabelschuh | |
Flanschform | Ringform |
Anschlusswinkel | 180° (gerade) |
Details HELU-S-PK-CU
Aufbau
-
- Material: Kupfer nach DIN EN 13600
-
- Oberfläche: galvanisch verzinnt
-
- unisoliert
-
- ohne Sichtloch
Hinweise
-
- Empfohlenes Pressverfahren: Sechskant-Pressung
-
- Legende:
- Abmessungen
- a - Durchmesser der Bohrung
- b - Breite am Flansch
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
- l - Länge bis Mitte der Bohrung
Verwendung
-
- Unisolierte Presskabelschuhe in Ringausführung für Leiteraufbau RM.
- Rohrmaße nach DIN 46235.
Artikel HELU-S-PK-CU
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
ca. Nennquerschnitt mm² | Bohrung (M) | ø Bohrung (a) in mm | ø Litzenaufnahme (d) in mm |
---|
Downloads HELU-S-PK-CU
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte