Polyolefin-Schrumpfschlauch SPRO Rollen 3:1
Artikel
Technische Daten Polyolefin-Schrumpfschlauch SPRO Rollen 3:1
Temperaturbereich | -55°C bis +135°C |
Details Polyolefin-Schrumpfschlauch SPRO Rollen 3:1
Aufbau
- PO (Polyolefin)
Verwendung
- Polyolefin-Schrumpfschlauch zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Versiegeln elektrischer Komponenten. Schrumpfrate 3:1.
- Anlagen- und Maschinenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Artikel Polyolefin-Schrumpfschlauch SPRO Rollen 3:1
Typ
Art.-Nr.
|
Farbe | Innen-Ø vor Schrumpfung mm | Innen-Ø nach Schrumpfung mm | Wandstärke mm |
---|