![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91290_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91290_PF_1520x1160.jpg)
Polyolefin-Schrumpfschlauch CMP - Boxen
Artikel
Technische Daten Polyolefin-Schrumpfschlauch CMP - Boxen
Temperaturbereich | -55°C bis +125°C |
Details Polyolefin-Schrumpfschlauch CMP - Boxen
Aufbau
-
- PO (Polyolefin)
-
- Farbe schwarz
Hinweise
-
- Lieferaufmachungen:
-
- CMP-Kartons (1,2m-Abschnitte) (25 Abschnitte = 30,5m; 10 Abschnitte = 12,2m)
-
- CMP-Rollen
Verwendung
-
• Polyolefin-Schrumpfschlauch zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Einsiegeln elektrischer Komponenten.<br /><br />• Anlagen- und Maschinenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug- und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Artikel Polyolefin-Schrumpfschlauch CMP - Boxen
Typ
Art.-Nr.
|
Farbe | Innen-Ø vor Schrumpfung mm | Innen-Ø nach Schrumpfung mm | Wandstärke mm |
---|