Mittelwandiger Schrumpfschlauch mit Innenkleber SK-M 3:1
Artikel
Technische Daten Mittelwandiger Schrumpfschlauch mit Innenkleber SK-M 3:1
Temperaturbereich | -55°C bis +110°C |
Details Mittelwandiger Schrumpfschlauch mit Innenkleber SK-M 3:1
Aufbau
-
- PO (Polyolefin) mit Innenkleber
-
- Farbe schwarz
Eigenschaften
-
- sehr gute Chemikalien-Beständigkeit
Hinweise
-
- Lieferaufmachungen:
-
- Stangen a 1,22 m
Verwendung
-
- Polyolefin-Schrumpfschlauch mit Innenkleber zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Versiegeln elektrischer Komponenten. Guter Schutz gegen Schlageinwirkung und Abrieb.
-
- Anlagen- und Maschinenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug- und Schiffsbau
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Artikel Mittelwandiger Schrumpfschlauch mit Innenkleber SK-M 3:1
Typ
Art.-Nr.
|
Farbe | Innen-Ø vor Schrumpfung mm | Innen-Ø nach Schrumpfung mm | Wandstärke mm |
---|