Metallschutzschlauch Typ M
Artikel
Technische Daten Metallschutzschlauch Typ M
Temperaturbereich | bis +220°C |
Details Metallschutzschlauch Typ M
Aufbau
-
- Kaltband DC 03 nach EN10139, verzinkt, Fe/Zn 3 oder rostfreier Stahl
Eigenschaften
-
- UV-beständig
Hinweise
-
- Passende Schlauchverschraubungen: US, LI
Verwendung
-
• Wendelgewickelter Metallschlauch mit doppelt gefalztem Profil (Agraff-Profil). Hohe Zug- und Verdrehfestigkeit.<br /><br />• Anlagen- und Maschinenbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Artikel Metallschutzschlauch Typ M
Artikelbezeichnung
Art.-Nr
|
Innen-Ø ca. mm | Außen-Ø ca. mm | VPE/m | anbruchfähig |
---|
Downloads Metallschutzschlauch Typ M
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte