Längenmessgerät MESSBOI M10
Art.-Nr. 97924
Artikeldetails Längenmessgerät MESSBOI M10
- Art.-Nr.
- 97924
- Typ
- Längenmessgerät MESSBOI M10
- Gewicht ca. kg/km
- 0,5
- Kabel-Ø ca. mm
- 1 - 15
- EAN / GTIN
- 4060892430572
- Zolltarifnummer
- 84798997
Technische Daten Längenmessgerät MESSBOI M10
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details Längenmessgerät MESSBOI M10
Aufbau
-
- Zur Vermeidung von Materialverlusten
-
- Einfacher Aufbau
-
- Einfach anzuwenden
-
- Möglichkeit der Eichung
-
- Zählwerk 9999,99 m mit Resettaste
-
- Wiederholgenauigkeit +/- 2 %
-
- MESSBOI M10 stationär
-
- MESSBOI M30 stationär und tragbar