HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
Artikel

Technische Daten

PA-Wellschlauch
Temperaturbereich -50°C bis +110°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 12, MOD BS V2
      • Entflammbarkeit nach UL 94 : V2

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • cadmiumfrei
      • beständig gegen: witterungsbeständig
      • hoch wechselbiegefest

Hinweise

      • Einsatz vorzugsweise im Außenbereich.
      • Füllgrad max. 70%
      • Passende Verschraubungen und Halterungen auf Anfrage.

Verwendung

      • Teilbarer Kabelschutzschlauch ermöglicht die nachträgliche Montage, auch bei bereits konfektionierten Kabelsträngen mit Steckern.
      • Er weist hervorragende mechanische Eigenschaften auf und erfüllt höchste brandschutztechnische Anforderungen.

Artikel HELUcond W-CO-PA-12-MOD-BS-V2

Außendurchmesser
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) Typ Farbe Nenngröße mm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible