LT-FG-Clean
Artikel

Technische Daten

Edelstahl-Schlauchverschraubung
Temperaturbereich -45°C bis +105°C
Schutzart IP 68 - 40 bar

Details

Aufbau

      • Material: Edelstahl
      • Erdungshülse: Stahl

Eigenschaften

      • hohe Korrosionsbeständigkeit
      • beständig gegen: chemische Reinigungsmittel

Hinweise

      • Einschraubhülse: Messing, vernickelt
      • Klemmring und Farbhülse: PA 6
      • Aussendichtung und Dichtringe: TPE gemäß den FDA 21 CFR und NSF 51 (USA-Norm)
      • die glatte Oberfläche verhindert das Festsetzen von schädlichen Mikroorganismen
      • leichte, schnelle und kostengünstige Reinigung durch glatte Oberfläche
      • keine Verschmutzungsnester
      • hohe Dichtigkeit
      • kein Eindringen von Fremdkörpern in das Gehäuse
      • hohe mechanische BelastbarkeitPassend zu Schutzschlauch:
      • Anaconda Sealtite FG-Clean, aber auch EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX möglich

Verwendung

      • Lebensmittel- und Getränkeindustrie
      • Pharmaindustrie
      • chemische Industrie
      • Für höchste Anforderungen an Sauberkeit und Reinigung.

Artikel LT-FG-Clean

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Gewindeart Größe Gewindelänge mm Schlüsselweite mm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible