KVA-VK-MS
Artikel

Technische Daten

Vernickelte-Messing-Verschraubungskörper
Temperaturbereich -30°C bis +100°C

Details

Aufbau

  • Material: Messing, vernickelt
  • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Prüfungen

  • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

  • Legende:
  • Abmessungen
  • TD - Gewindedurchmesser
  • TL - Gewindelänge
  • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug - und Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau
  • Zur Bestückung mit Dichteinsätzen.

Artikel KVA-VK-MS

Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Gewindeart Gewindelänge mm Schlüsselweite mm Menge pro Verpackungseinheit

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible