![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M95200_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M95200_1520x1160.jpg)
Kennzeichnungsring SR 03 0,8 - 1,0 mm²
Artikel
Technische Daten Kennzeichnungsring SR 03 0,8 - 1,0 mm²
Temperaturbereich | -40°C bis +105°C |
Details Kennzeichnungsring SR 03 0,8 - 1,0 mm²
Aufbau
-
- Copolymer
Eigenschaften
-
- Halogenfrei, resistent gegen Öle, Reinigungsmittel, Kraftstoffe und Laugen.
Hinweise
-
- 1 VPE = 10 Stäbe mit je 30 Ringen.
Verwendung
-
- Einfache Handhabung durch Montagestäbe zeichnen diese Kennzeichnungsringe aus.
-
- Der schnabelförmige Montagestab wird auf die Leitung gedrückt und die Schnapptülle mit dem Daumen aufgeschoben.
-
- Der Markierer sitzt rutschfest gespannt auf der Leitung.
-
- Lieferfarbe weiß oder gelb mit schwarzem Aufdruck.
- Einsatzbereiche:
-
- Durchmesser: 1,0 mm bis 19,0 mm
-
- Querschnitt: 0,10 mm² bis 100 mm²
Artikel Kennzeichnungsring SR 03 0,8 - 1,0 mm²
Artikelbezeichnung
Art.-Nr
|
Farbe mit Aufdruck | Typ | Querschnitt von - bis mm² | Kabel-Ø von-bis mm |
---|