Kabelschutzschlauch Typ K
Artikel
Technische Daten Kabelschutzschlauch Typ K
Temperaturbereich | -20°C bis +70°C kurzzeitig bis +80°C |
Details Kabelschutzschlauch Typ K
Aufbau
- PVC
Eigenschaften
- silikonfrei
- cadmiumfrei
Hinweise
- Passende Schlauchverschraubungen: USK, LK-I, US und LI
Verwendung
- Kabelschutzschlauch mit eingearbeitetem Hartkunststoffwendel.
- Anlagen- und Maschinenbau
- Automatisierungstechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Artikel Kabelschutzschlauch Typ K
Artikelbezeichnung
Art.-Nr
|
Innen-Ø ca. mm | Außen-Ø ca. mm | VPE/m | anbruchfähig |
---|