![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91148_PF_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91148_PF_1520x1160.jpg)
Kabelmarkierer E WM
Artikel
Technische Daten Kabelmarkierer E WM
Temperaturbereich | -35°C bis +95°C |
Details Kabelmarkierer E WM
Aufbau
-
- Gewebeband
-
- selbstklebend
-
- Umschlag: Karton
Eigenschaften
-
- Dauerhaft selbstklebend, unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Öle.
Verwendung
-
- Selbstklebende Kabelmarkierer in praktischer Taschenbuchform.
-
- 10 Seiten Markierer auf silikonisierter Trägerkarte.
-
- Anwendung im Installationsbereich, bei Reparatur und Wartung.
-
- Buchmaß: 15 x 8 cm
-
- Markierer: 5 x 31 mm
-
- perforierte Einzelzeichen 5 x 5 mm
Artikel Kabelmarkierer E WM
Artikelbezeichnung
Art.-Nr
|
Typ | Inhalt pro Buch | Markierer | VPE/St. |
---|