Innenmantelschneider HIMS II
Artikel
Technische Daten Innenmantelschneider HIMS II
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details Innenmantelschneider HIMS II
Aufbau
-
- Innenmantelschneider zum Absetzen der Primärisolation an Endstücken von Mittelspannungskabeln (6-45 kV) bis 15 mm isolationsstärke und einem Außendurchmesser von 15 bis 52 mm.
-
- Die Positionierung auf dem Kabel erfolgt mittels eines Klemmsystems. Spiral- und Kreisschnitte sind möglich, die Schnitttiefe ist von 0 bis 15 mm einstellbar und der Vorschub in 5 Stufen wählbar.
-
- Der Abisoliervorgang kann an jeder beliebigen Stelle des Kabels angehalten werden, die Abisolierlänge ist unbegrenzt. Das Werkzeug verfügt über optimale Gleiteigenschaften durch beschichtete Kontaktflächen. Rotationsdurchmesser max. 220 mm.
-
- Die Bauteile sind aus Aluminium, rostfreiem Stahl und Messing, mit eloxierten, verchromten und vernickelten Oberflächen. Die Klinge ist aus gehärtetem Stahl mit einer Härte von min. 55 HRC.
-
- Länge 170 mm
-
- Gewicht 1000 g
Eigenschaften
-
- HIMS II-Gerät, Silikonpaste, Innensechskantschlüssel 2,5 mm, Kunststoffkoffer mit Formeinsatz
Hinweise
-
- Ersatzklinge für HIMS, Art.-Nr. 906241
-
- Ersatztube-Silikonpaste 100 ml, Art.-Nr. 906239
Artikel Innenmantelschneider HIMS II
Typ
Art.-Nr.
|
VPE/St. | EAN / GTIN | Zolltarifnummer |
---|