HTP - Silikon Klebeband 25mm
Art.-Nr. 93645
Artikeldetails HTP - Silikon Klebeband 25mm
- Art.-Nr.
- 93645
- Typ
- HTP - Silikon Klebeband 25mm
- Breite mm
- 25
- VPE/m
- 11
- EAN / GTIN
- 4060892398261
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten HTP - Silikon Klebeband 25mm
Temperaturbereich | Dauerbelastung +260°C |
Details HTP - Silikon Klebeband 25mm
Aufbau
-
- Innenschlauch aus gestricktem Glasfasergeflecht
-
- Silikonmantel (eisenoxydhaltig)
-
- Farbe: orange
Verwendung
-
• Extreme Hitzebeständigkeit zeichnet diese Produkte aus.<br />• HTP hat einen hohen Isolationsfaktor und ist aufgrund des Eisenoxyd-haltigen Silikonmantels beständig gegen kleine Mengen flüssigen Stahls.<br />• HTP ermöglicht auch einen Schutz vor Verbrennungsverletzungen bei Dampfschläuchen, Heißluft- oder Heißwasserleitungen