Gerade-Steck-Schnell-Wellschlauch-Verschraubung HSSV IP68 M40 x 1,5 (NW 36,0 / 37,0) schwarz
Art.-Nr. 920419
Artikeldetails Gerade-Steck-Schnell-Wellschlauch-Verschraubung HSSV IP68 M40 x 1,5 (NW 36,0 / 37,0) schwarz
- Art.-Nr.
- 920419
- Artikelbezeichnung
- Gerade-Steck-Schnell-Wellschlauch-Verschraubung HSSV IP68 M40 x 1,5 (NW 36,0 / 37,0) schwarz
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M40 x 1,5
- Farbe
- schwarz
- Gewindelänge mm
- 15,0
- Schlüsselweite mm
- 50
- Passend zu Nennweite
- 36,0 / 37,0
- Passend zu Nennweite
- 25
- Passend zu Nennweite
- nein
- Passend zu Nennweite
- 4060892386312
- Passend zu Nennweite
- 39174000
Technische Daten Gerade-Steck-Schnell-Wellschlauch-Verschraubung HSSV IP68 M40 x 1,5 (NW 36,0 / 37,0) schwarz
Gerade-Steck-Schnell-Wellschlauch-Verschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +110°C |
Schutzart | IP 68 |
Details Gerade-Steck-Schnell-Wellschlauch-Verschraubung HSSV IP68 M40 x 1,5 (NW 36,0 / 37,0) schwarz
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- cadmiumfrei
-
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren
Hinweise
-
- Innendichtung aus TPE.
- Anschlussgewinde:
- metrisch nach EN 60423
- Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Steck-Schnell-Verschraubungen für eine sichere und schnelle Verbindung.
- Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.
Downloads Gerade-Steck-Schnell-Wellschlauch-Verschraubung HSSV IP68 M40 x 1,5 (NW 36,0 / 37,0) schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte