HSSV IP68 straight
Artikel
Technische Daten HSSV IP68 straight
Gerade-Steck-Schnell-Wellschlauch-Verschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +110°C |
Schutzart | IP 68 |
Details HSSV IP68 straight
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- cadmiumfrei
-
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren
Hinweise
-
- Innendichtung aus TPE.
- Anschlussgewinde:
- metrisch nach EN 60423
- Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Steck-Schnell-Verschraubungen für eine sichere und schnelle Verbindung.
- Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.
Artikel HSSV IP68 straight
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Gewindeart | Größe | Farbe | Gewindelänge mm |
---|
Downloads HSSV IP68 straight
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte