HELUTOP® HT-MFDE
Artikel
Technische Daten HELUTOP® HT-MFDE
NBR-Mehrfachdichteinsatz | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C |
Details HELUTOP® HT-MFDE
Aufbau
-
- Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Hinweise
-
- Einsätze für die Größe M16x1,5 sind geeignet für Kabelverschraubungen M16x1,5 mit Klemmbereich 5-10 mm.
-
- Legende:
- D - Außendurchmesser
- d - Innendurchmesser
- H - Höhe
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Zur Bestückung von HELUTOP® HT-Verschraubungskörpern aus Kunststoff oder Messing.
Artikel HELUTOP® HT-MFDE
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Gewindeart | Farbe Dichteinsätze | Anzahl Bohrungen x Kabel-Ø mm | Menge pro Verpackungseinheit |
---|
Downloads HELUTOP® HT-MFDE
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte