HELUTOP® HT-Clean
Artikel
Technische Daten HELUTOP® HT-Clean
Edelstahl-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C kurzzeitig -40°C bis +150°C |
Schutzart | IP 68 - 5 bar, 30 min. |
Details HELUTOP® HT-Clean
Aufbau
-
- Material: Edelstahl
-
- Dichtung: thermoplastische Elastomere (TPE)
Eigenschaften
-
- optimale Zugentlastung durch Zugentlastungselement
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- kein Eindringen von Wasser und Fremdkörpern in das Gehäuse
-
- glatte Oberfläche verhindert Festsetzen von schädlichen Mikroorganismen und ermöglicht leichte Reinigung
-
- innenliegendes Gewinde verhindert Verschmutzungsnester
-
- geeignet für Hochdruckreinigung
-
- resistent gegen chemische Reingungsmittel
-
- hohe Korrosionsbeständigkeit
-
- ECOLAB zertifiziert
Hinweise
-
- Zum Anziehen von außen unten aufgeführtes Montagewerkzeug verwenden
- Montage mit handelsüblichen Inbusschlüssel
- Kontermutter im Lieferumfang enthalten
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
- H - Höhe ohne Gewinde
Verwendung
-
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie
-
- Pharmaindustrie
-
- Reinraumtechnologie
-
- Biotechnologie
-
- chemische Industrie
-
- für höchste Anforderungen an Sauberkeit und Reinigung
Artikel HELUTOP® HT-Clean
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Gewindeart | Kabel-Ø von / bis mm | Gewindelänge mm | Schlüsselweite mm |
---|