HELUTOOL HWZ 6 Presszange
Art.-Nr. 907611
Artikeldetails HELUTOOL HWZ 6 Presszange
- Art.-Nr.
- 907611
- Typ
- HELUTOOL HWZ 6 Presszange
- Querschnitt min. - max. mm²
- 0,5 - 16,0
- VPE/St.
- 1
- EAN / GTIN
- 4060892430084
- Zolltarifnummer
- 82032000
Technische Daten HELUTOOL HWZ 6 Presszange
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details HELUTOOL HWZ 6 Presszange
Aufbau
- Presszange zum Verarbeiten von nicht isolierten Quetschkabelschuhen im Querschnittsbereich von 0,5 bis 16 mm². Die Zwangssperre gewährleistet eine gleichbleibend hohe Pressqualität.
- Länge 240 mm
- Gewicht 400 g
Downloads HELUTOOL HWZ 6 Presszange
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte