Mechanische Handpresse im Koffer HELUTOOL HMPI 20

Mechanische Handpresse im Koffer HELUTOOL HMPI 20 Art.-Nr. 907614

Artikeldetails

Art.-Nr.
907614
Artikelbezeichnung
Mechanische Handpresse im Koffer HELUTOOL HMPI 20
Typ
HMPI 20
Gewicht ca. kg
3,20
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892430114
Zolltarifnummer
82032000

Technische Daten

Mechanische Handpresse im Koffer

Details

Aufbau

      • Mechanische Handpresse zum Verarbeiten von Kabelschuhen und Verbindern bis 300 mm²
      • Leichte, kompakte Konstruktion
      • Universell einsetzbar: Einsätze für alle Kabelschuhtypen sind lieferbar
      • Schnellverschluß um 360° drehbar
      • Stufenlos verstellbare Teleskopgriffe
      • Presskraft ca. 60 kN
      • Länge 560 bis 830 mm
      • Gewicht 3600 g

Eigenschaften

      • Einschließlich Transportkoffer aus Kunststoff

Hinweise

      • Exklusiv Presseinsätze
      • Passende Presseinsätze:
      • HELU-S-PE-SK und HELU-S-PE-WM
      • Weitere Presseinsätze auf Anfrage
      • Einschliesslich Transportkoffer aus Kunststoff

Verwendung

      • Mechanische Handpresse zum Verarbeiten von Kabelschuhen und Verbindern bis 300mm²
      • Leichte, kompakte Konstruktion
      • Universell einsetzbar: Einsätze für alle Kabelschuhtypen sind lieferbar
      • Schnellverschluß um 360° drehbar
      • Stufenlos verstellbare Teleskopgriffe
      • Presskraft: ca. 60 kN
      • Länge: 560 bis 830 mm

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible