HELUTOOL HKS 1 Art.-Nr. 908229

Artikeldetails

Art.-Nr.
908229
Artikelbezeichnung
HELUTOOL HKS 1
Länge mm
150,0
Menge pro Verpackungseinheit
1
anbruchfähig
nein
Zolltarifnummer
82032000

Technische Daten

Kabelschere

Details

Aufbau

      • Klinge aus rostfreiem Spezialstahl nach EN10020
      • mit feiner Mikroverzahnung im Klingenbereich, welches ein Abrutschen des Kabels verhindert
      • Handgriffe aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff
      • Weichkomponenten aus thermoplastischen Elastomeren
      • lösungssicheres Schraubgelenk aus vergütetem Stahl
      • integrierter Kabelschneider (bis 50 mm²)
      • Abdeckkappe
      • Etui

Verwendung

    • Hochwertige Kabelschere zum Schneiden und Abisolieren von feindrähtigen Cu- und Al-Leitern. Nachjustierung über Drehen der Schlitzschraube.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible