HELUTOOL D20 Kabelschere
Art.-Nr. 904933
Artikeldetails HELUTOOL D20 Kabelschere
- Art.-Nr.
- 904933
- Typ
- HELUTOOL D20 Kabelschere
- VPE/St.
- 1
- EAN / GTIN
- 4060892429736
- Zolltarifnummer
- 82060000
Technische Daten HELUTOOL D20 Kabelschere
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details HELUTOOL D20 Kabelschere
Aufbau
- VDE geprüft, 1000 V
- Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein-/mehrdrähtig
- Geringer Kraftaufwand durch günstige Übersetzungsverhältnisse und optimierte Schneidengeometrie
- Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen
- Mit Vorschnitt (Isoliermantel im vorderen Schneidenbereich) und Nachschnitt (Leiter im hinteren Schneidenbereich)
- Kabel bis Ø 20 mm können in Einhandbetätigung geschnitten werden
- Mit Klemmschutz
- Griffe mit Kunststoff überzogen
- Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
- Nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Länge 200 mm
- Gewicht 340 g