HELUSOUND® AUDIO CABLE DIGITAL PVC schwarz 2 x 0,22 mm²
Art.-Nr. 400021
Artikeldetails HELUSOUND® AUDIO CABLE DIGITAL PVC schwarz 2 x 0,22 mm²
- Art.-Nr.
- 400021
- Artikelbezeichnung
- HELUSOUND® AUDIO CABLE DIGITAL PVC schwarz 2 x 0,22 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 5
- Cu-Zahl per km
- 14,7
- Gewicht kg/km (ca.)
- 35,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUSOUND® AUDIO CABLE DIGITAL PVC schwarz 2 x 0,22 mm²
Leiterwiderstand bei 20°C | max. 86,0 Ohm/km |
Schleifenwiderstand bei 20°C | max. 172,0 Ohm/km |
Isolationswiderstand | min. 1,0 GOhm x km |
Details HELUSOUND® AUDIO CABLE DIGITAL PVC schwarz 2 x 0,22 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: PE
-
- Aderkennzeichnung: rot, blau
-
- Außenmantel: PVC
-
- Mantelfarbe: schwarz