HELUSOUND® AES/EBU DMX TP BLACK 2 x 2 x 0,22 mm² Art.-Nr. 400034

Artikeldetails

Art.-Nr.
400034
Artikelbezeichnung
HELUSOUND® AES/EBU DMX TP BLACK 2 x 2 x 0,22 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8
Cu-Zahl per km
38,0
Gewicht kg/km (ca.)
76,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Leiterwiderstand bei 20°C max. 85,0 Ohm/km
Schleifenwiderstand bei 20°C max. 170,0 Ohm/km

Details

Aufbau

      • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Aderisolation: geschäumtes PE
      • ,
      • Paare: Nr. 1: weiß-orange / orange
      • 1. Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
      • 2. Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten
      • Außenmantel: PVC
      • Mantelfarbe: schwarz

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible