![HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)BH](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M805687_PF_1520x1160.jpg)
![HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)BH](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M805687_PF_1520x1160.jpg)
HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)BH schwarz 4 E9/125
Art.-Nr. 805687
Artikeldetails HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)BH schwarz 4 E9/125
- Art.-Nr.
- 805687
- Artikelbezeichnung
- HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)BH schwarz 4 E9/125
- Faserzahl
- 4
- Fasertyp
- Single-Mode E9/125
- Faserkategorie
- ITU-T G.652d
- Faserzahl je Ader
- 1
- Außen-Ø mm (ca.)
- 9
- Gewicht kg/km (ca.)
- 85,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 1000, 2000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892313677
- Zolltarifnummer
- 85447000
Technische Daten HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)BH schwarz 4 E9/125
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -20°C Verlegung, max.: +60°C Betrieb, min.: -40°C Betrieb, max.: +70°C |
Details HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)BH schwarz 4 E9/125
Aufbau
-
- Ader-Art: Vollader
-
- GFK Stützelement
-
- Zugentlastungselemente: Aramid
-
- Innenmantelmaterial: ULSZH
-
- Art der Bewehrung: Glasgarne
-
- Außenmantelmaterial: FRNC
-
- Außenmantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
-
- UV-beständig
-
- ölbeständig
Prüfungen
-
- Korrosivität nach EN 50267-2-3
-
- Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
-
- Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2 und IEC 60332-3
-
- Rauchdichte nach IEC 61034
-
- Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5
-
- Hammerschlagfest nach IEC 60794-1-2-E4
Verwendung
-
- Die HELUCOM® Serie zeichnet sich durch eine robuste Konstruktion aus. Sie wird dort eingesetzt, wo raue Umgebungsbedingungen bei ortsfester Verlegung auftreten. Durch den Volladeraufbau kann die Leitung problemlos vor Ort konfektioniert werden. Einsatzorte sind z.B. Aussenverlegung in Trassen oder Verlegung in Gebäuden innerhalb von Industrieanlagen. Die Serie kann sowohl für PROFIBUS und PROFInet Kommunikationen eingesetzt werden.